RC-06P1N1280ELX - Kablo konnektörü
1240344

M23, Kablo konnektörü, düz, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 6, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Lehim kabı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 10,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları






Uyumlu Ürünler