DFK-MSTB 2,5/ 9-G - Geçiş soketi
0707167

ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 2,5 mm2
ambalaj tipi karton ambalajlı

Geçiş soketi, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 9, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 9, bağlantı sayısı: 9, ürün gamı: DFK-MSTB 2,5/..-G, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Lehim/Üzerine kaymalı bağlantı, montaj: Direkt montaj, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 9,3 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, 5030172 no'lu aksesuar sadece MSTB 2,5/...ST ve MSTBT 2,5/...ST ile birlikte kullanılır.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Cihazın içindeki kablo bağlantısı, panel geçişin esnek şekilde yerleştirilmesine imkan sağlar
Serbest seçim – kalıcı lehimli bağlantı veya standartlaştırılmış slip-on bağlantı
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi