cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20200326| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
Geçiş konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 13, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 13, bağlantı sayısı: 13, ürün gamı: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Lock and release kilitleme sistemi, montaj yöntemi: Kilitle + Bırak, ambalaj tipi: karton ambalajlı
| Ürün gamı | DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR |
| Ürün grubu | COMBICON Connectors M |
| Kutup sayısı | 13 |
| Pin aralığı | 5,08 mm |
| Bağlantı sayısı | 13 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyel sayısı | 13 |
| Montaj tipi | Kilitle-bırak yivli flanş |
| Özellikler | |
| Nominal akım IN | 12 A |
| Nominal gerilim UN | 320 V |
| Kontak direnci | 1,5 mΩ |
| Nominal gerilim (III/3) | 250 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
| Nominal gerilim (III/2) | 320 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
| Anma gerilimi (II/2) | 630 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Konnektör sistemi | COMBICON MSTB 2,5 |
| Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
| Kontak türü | Pin |
| İç kilit | |
| Kilitleme tipi | Lock and release kilitleme sistemi |
| Montaj tipi | Kilitle + Bırak |
| Sıkma torku | 0,3 Nm |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı |
| Kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü | 0 ° |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Silindir gösterge a x b / çap | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Tahrik şekilli vida ucu | Yarıklı (L) |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Flanş | |
| Sıkma torku | 0,3 Nm |
| Malzeme verisi - kontak | |
| Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Yüzey özellikleri | Kalay kaplı |
| Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (5 - 7 µm Sn) |
| Metal yüzey bağlantı noktası (orta katman) | Nikel (2 - 3 µm Ni) |
| Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Kalay (5 - 7 µm Sn) |
| Metal yüzey temas alanı (orta katman) | Nikel (2 - 3 µm Ni) |
| Malzeme verisi - muhafaza | |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (6021) |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
| Çalışma durumu | IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar. |
| Boyutlu çizim |
|
| Pin aralığı | 5,08 mm |
| Genişlik [g] | 91,01 mm |
| Yükseklik [y] | 16,5 mm |
| Uzunluk [l] | 19,3 mm |
| Kurulu durumda yükseklik | 16,5 mm |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çekme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,2 mm² / sabit / > 10 N |
| 0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N | |
| 2,5 mm² / sabit / > 50 N | |
| 2,5 mm² / çok damarlı / > 50 N | |
| Sökme ve takma kuvvetleri | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çevrim sayısı | 25 |
| Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 7 N |
| Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 7 N |
| Tork testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ara parçadaki kontak taşıyıcı | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| Ara parçadaki kontak taşıyıcı Gereklilikler > 20 N |
Test geçildi |
| İnskripsiyonların direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Polarizasyon ve kodlama | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Gözle muayene | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boyut incelemesi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Termal test | Test grubu C | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| Test edilen kutup sayısı | 16 |
| İzolasyon direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
| Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 250 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 3 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/3) | 3,2 mm |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 320 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 3 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/2) | 3 mm |
| Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 630 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 3 mm |
| minimum krepaj mesafesi (II/2) | 3,2 mm |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Dayanım testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 4,8 kV |
| Kontak direnci R1 | 1,5 mΩ |
| Kontak direnci R2 | 1,6 mΩ |
| Takma/sökme çevrimi | 25 |
| Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
| İklim testi | |
| Spesifikasyon | ISO 6988:1985-02 |
| Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
| Isıl stres | 100 °C/168 h |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | 2,21 kV |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Pals şekli | Yarı-sinüzoidal |
| Hızlanma | 5g |
| Şok süresi | 11 ms |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Ürün numarası | 1095729 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AAC |
| Ürün Kodu | AACWDA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626925349 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 25,21 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 24,1 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | CN |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |