US 35 - Geçiş klemensi
1769963

bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 125 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 35 mm2, kesit alanı: 10 mm2 - 35 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geniş kablolama alanı bile nominal kesit yukarıdaki Ferülsüz katı ve telli iletkenlerin bağlantısı sağlar
Hem yerden tasarruf da, kompakt tasarım alanı az miktarda kullanıcı dostu bağlanmasını sağlar
Kapalı vida milleri sayesinde optimum tornavida rehberliği