ST 35 OG
-
Geçiş klemensi
3036182
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 125 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 35 mm2, 1 kat, kesit alanı: 2,5 mm2 - 35 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: turuncu
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Geçiş klemensi |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 35 mm² |
| 1 kat | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 25 mm |
| İç silindirik gösterge | A8 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Kesit AWG | 14 ... 2 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 14 ... 2 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Nominal kesit alanı | 35 mm² |
| Nominal akım | 125 A |
| Maksimum yük akımı | 125 A (35 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 1000 V |
| Not | ST 35 klemensinden ST 16 TWIN klemensine RB-ST 35 indirgeyici köprü ile yapılan besleme tek taraflıdır. Merkezi beslemede, D-ST 16-TWIN kapağı indirgeyici köprü ile köprülenemez. |
| Standarda uygun bağlantı | IEC/EN 60079-7 |
| Test sertifikası adı | IECEx KEM 06.0033U / KEMA 01ATEX2260 U |
| İletken kesiti, tek telli | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Kesit AWG | 14 ... 2 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Maksimum yük akımı | 108 A (35 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 690 V |
| Nominal değerler (ATEX/IECEx) | |
| Tanımlama | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Çalışma sıcaklık aralığı | -60 °C ... 110 °C |
| Ex-sertifikalı aksesuarlar | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
| Köprülerin listesi | Geçmeli köprü / FBS 2-16 / 3005963 |
| Köprü verisi | 85,5 A (35 mm²) |
| Ex sıcaklık artışı | 40 K (118,6 A / 35 mm²) |
| köprü ile köprülemek için | 690 V |
| Nominal izolasyon gerilimi | 630 V |
| çıkış | (sabit) |
| Ex seviyesi Genel | |
| Anma gerilimi | 690 V |
| Nominal akım | 107,5 A |
| Maksimum yük akımı | 107,5 A |
| Kontak direnci | 0,21 mΩ |
| Ex bağlantı bilgileri Genel | |
| Nominal kesit | 35 mm² |
| Nominal kesit AWG | 2 |
| Bağlantı kapasitesi, sabit | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 14 ... 2 |
| Bağlantı kapasitesi,esnek | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 14 ... 2 |
| Genişlik | 16 mm |
| Renk | turuncu |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Aşırı gerilim testi | |
| Test gerilimi set değeri | 9,8 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Sıcaklık artış testi | |
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
| Sonuç | Test geçildi |
| Kısa süreli dayanım akımı 35 mm² | 4,2 kA |
| Sonuç | Test geçildi |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | |
| Test gerilimi set değeri | 2,2 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Mekanik kuvvet | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Taşıyıcıdaki ek | |
| DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Test kuvveti set değeri | 10 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Dönme hızı | 10 dev/dak |
| Devir | 135 |
| Kablo kesiti/ağırlık | 2,5 mm²/0,7 kg |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Yaşlanma | |
| Sıcaklık çevrimleri | 192 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İğne ucu alevi testi | |
| İfşa süresi | 30 s |
| Sonuç | Test geçildi |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
| Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
| ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 3,12g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 30g |
| Şok süresi | 18 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| IEC/EN 60079-7 |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3036182 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2111 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356897860 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 84,99 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 84,99 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
SZF 3-1,0X5,5 - Tornavida 1206612
-
PAI-ST 35/1000MM - Test adaptörü 3029994
-
ST-IL - Montaj malzemesi 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
ZB 16:UNPRINTED - Etiket şeridi 0827461
-
ZB 16 CUS - Etiket şeridi 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0827462
-
UC-TM 16 - Klemens etiketleri 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Klemens etiketleri 0824621
-
UCT-TM 16 - Klemens etiketleri 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Klemens etiketleri 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - Etiket şeridi yassı 0827464
-
ZBF 16 CUS - Etiket şeridi yassı 0827465
-
UC-TMF 16 - Klemens etiketleri 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Klemens etiketleri 0824678
-
UCT-TMF 16 - Klemens etiketleri 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Klemens etiketleri 0829693
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Yazılım 1050453
-
E/AL-NS 35 - Durdurucu 1201662
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018