PVB 5 - Geçiş klemensi
0870052

Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 30 A, bağlantı sayısı: 10, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Maça bağlantı, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları