HS LC-D5PL-8,5 - Fiber optik
1474364

Tek ışık kılavuzu, pasif, rijit, Silindir başlı, emisyon yüzeyi: düzlemsel, ekran sayısı: 1, (1 satır, 1 sütun), uzunluk: 8,5 mm, elektrostatik deşarj koruması: <4 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Işık kılavuzları, elektronik muhafazalara mükemmel biçimde uyar
Baskı pinleri kullanılarak PCB üzerine kolay montaj
Elektrostatik deşarja karşı dayanıklı
Talep edilmesi durumunda, muhafaza işleme sunulmaktadır
Basit görsel durum ve diyagnostik göstergeleri olanaklı kılar