HS LC-D5CS-38,2
-
Fiber optik
1549673
Tek ışık kılavuzu, pasif, rijit, Gömme başlı, emisyon yüzeyi: düzlemsel, ekran sayısı: 1, (1 satır, 1 sütun), uzunluk: 38,2 mm, elektrostatik deşarj koruması: <4 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Işık kılavuzları, elektronik muhafazalara mükemmel biçimde uyar
Baskı pinleri kullanılarak PCB üzerine kolay montaj
Elektrostatik deşarja karşı dayanıklı
Talep edilmesi durumunda, muhafaza işleme sunulmaktadır
Basit görsel durum ve diyagnostik göstergeleri olanaklı kılar