400 sınıfı yüksek performanslı S-MAX kompakt kontrolörleri maksimum performans gereken kompleks uygulamalarda kullanılır. Tüm S-MAX kontrolörleri PROFINET sistemine optimum şekilde entegre edilir. Bu kompakt kontrolörün yüksek performansı sayesinde otomasyon işlemleri yüksek hızda gerçekleştirilebilir.
S-MAX 400 CE PN II
-
Kontrolör
2700829
PC platformunu ve PLC'nin güçlü kombinasyonu, INTERBUS Fieldbus master'lı, ekransız, Windows CE.NET ve PROFINET, Pentium M 1.4 GHz işlemci
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
WebVisit ile görselleştirme için entegre web sunucusu
FTP server
Flash dosya sistemi
Komple fieldbus master (8192 I/O noktası)
PC Worx ile mühendislik (IEC 61131-3)
Entegre PROFINET kontrolörü ve PROFINET cihazı
Çok sayıda haberleşme protokolü desteklenir: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, v.s.
Entegre Ethernet arayüzü