WP 06T - Web panel
2913645

14,5 cm (5,7") grafik TFT ekranlı web panel, 320 x 240 piksel, 1 x Ethernet, 2 x USB ve entegre mikro tarayıcı

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Kolay cihaz değiştirme - görselleştirme projesi PLC (web sunucu üzerine kaydedilir)
Mikro tarayıcı (WebVisit client) tüm cihazlara standart olarak entegre edilmiştir
Boyları 8,9 cm (3.5") ile 38,1 cm (15") arasında değişen ekranlar mevcuttur
Kısa devreye alma zamanı
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Projeler yalnız bir kez adapte edildiği için düşük bakım maliyeti