MCR-SL-1-CP-I-I-ZF
-
Döngü beslemeli izolatörler
2864749
Ölçüm ve Kontrol Teknolojisi pasif izolatörü, tek-kanal, besleme gerilimi bulunmayan akım sinyallerinin elektriksel izolasyonu için, yaylı bağlantı bulunan.
Yedek parça: 2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | MINI Analog |
| Kanal sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V AC/DC |
| Elektriksel izolasyon | EN 61010'a uygun temel izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Sınır frekansı (3 dB) | 75 Hz |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 34 mW |
| Test gerilim girişi/çıkışı | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Test gerilim kanalı/kanalı | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Sinyal iletim davranışı | In = Out |
| Kademe tepkisi (10-90%) | 5 ms (600 Ω yükte) |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | ≤ 0,002 %/K (ölçülen değerden / 100 Ω yük) |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | < 0,002 %/K (ölçülen değerden / 100 Ω yük) |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (nihai değer) |
| İlave hata, yüke bağlı | < 0,03 % (ölçülen değerden / 100 Ω yük) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | döngü üzerinden beslemeli, harici besleme gerekmez |
| Güç tüketimi | 34 mW |
| Sinyal | |
| Giriş tanımlaması | Akım girişi |
| Giriş sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | 18 V |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maks. sinyal giriş akımı | 40 mA |
| Tepki akımı | yaklaşık 190 µA |
| Giriş gerilimi sınırlaması | < 2 V (20 mA) |
| Gerilim kaybı | 1,9 V (I = 20 mA) |
| Sinyal: Akım | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | < 600 Ω (I = 20 mA çıkış sinyalinde) |
| Dalgalanma | < 10 mVrms (600 Ω'da) |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 93,1 mm |
| Derinlik | 102,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex nA II T6 X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| GL | |
| Tanımlama | GL EMC 2 D |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Değerlendirme kriteri | A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Değerlendirme kriteri | B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Değerlendirme kriteri | A |
| Elektriksel izolasyon | EN 61010'a uygun temel izolasyon |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | DIN ray konnektörü, besleme gerilimini köprülemek için kullanılabilir. EN 60715'e uygun 35 mm bir DIN rayına takılabilir. |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2864749 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK1 |
| Ürün Kodu | DK1131 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918974947 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 76,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 52,2 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
İzolasyon kuvvetlendiricide sadece 1.7 V gerilim düşümü
Ek yardımcı besleme gerilimi gerektirmez
Bir giriş döngüsünden beslenir
Standart analog sinyallerin elektriksel izolasyonu ve filtrelenmesi için son derece kompakt 2-telli pasif izolatör
Sadece 6.2 mm genişlikte iki kanal
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018