Analog ölçüm verilerinin izlenmesi, görüntülenmesi ve Ex bölgeden güvenli bölgeye iletilmesi için saha muhafazasının içinde çok fonksiyonlu Ex i işlem göstergesi.
Entegre ölçüm transdüseri beslemesi ile beslenebilen çift iletkenli sensörler. Üniversal girişler ile; akım, gerilim, RTD ve TC bağlantısı imkanı sağlanır. Sınır değerler izlenebilir ve röleler anahtarlanabilir. Analog çıkış, işlem sinyallerini iletmenizi mümkün kılar. Bir arıza durumunda gerçekleşen renk değişikliği, alarm koşullarının saptanmasında destek sağlar. 5 dijit, 7 segment LC ekran, arka ışıklandırmalı, 1 üniversal giriş, 2 röle, min./maks. değer hafızası, doğrusallaştırma tablosu, dijital durum çıkışı (açık kolektör)
FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP
-
Dijital gösterge
2907781
Ex i, Analog ölçüm verilerinin izlenmesi ve görüntülenmesi için saha muhafazasının içinde çok fonksiyonlu işlem göstergesi. Akım, gerilim, RTD ve TC bağlantısına imkan sağlayan üniversal girişler. 2 röle enversör kontak çıkışı ve 1 analog çıkış.. HART
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | Field Analog |
| Konfigürasyon | Klavye |
| Yazılım | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | Klavye |
| Yazılım | |
| Test gerilimi | 2500 V |
| 2500 V | |
| Test gerilim çıkışı/güç beslemesi | 2500 V |
| Test gerilim girişi/çıkışı | 500 V |
| Test gerilim girişi/güç beslemesi | 2500 V |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
| Elektriksel izolasyon | 375 V |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Maks. akım tüketimi | 30 mA |
| Güç tüketimi | ≤ 6,9 W |
| Sinyal: Akım | |
| Giriş tanımlaması | Üniversal giriş |
| Giriş sayısı | 1 |
| Giriş sinyali | Akım |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA +10 % |
| 4 mA ... 20 mA +10 % | |
| Maks. sinyal giriş akımı | < 150 mA |
| Mevcut giriş kaynakları | Akım |
| Akım girişinin giriş direnci | 10 Ω |
| Transmiter besleme gerilimi | > 16 V (22 mA) |
| Dönüştürücü besleme gerilimi aralığı | 22,8 V ... 27,6 V (Yüksüz) |
| Dönüştürücü besleme akımı | < 30 mA (Kısa devre ve aşırı yük koruması) |
| D/A dönüştürücü çözünürlüğü | 16 Bit |
| Sinyal: Gerilim | |
| Giriş tanımlaması | Üniversal giriş |
| Giriş sinyali | Gerilim |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 1 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -1 V ... 1 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | ± 35 V (≥ 1 V) |
| ± 12 V (< 1 V) | |
| Mevcut giriş kaynakları | Gerilim |
| Gerilim girişinin giriş direnci | > 1 MΩ |
| Sinyal: Direnç | |
| Giriş tanımlaması | Üniversal giriş |
| Giriş sinyali | Direnç |
| Mevcut giriş kaynakları | Direnç: 30 Ω ... 3000 Ω |
| Ölçüm | |
| Giriş tanımlaması | Üniversal giriş |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt, Ni, Cu sensörleri |
| Mevcut giriş kaynakları | Dirençli termometreler |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -200 °C ... 1100 °C (Aralık sensör tipine bağlıdır, ayarlanabilir) |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Ölçüm oranı | 200 ms |
| Ölçüm | |
| Giriş tanımlaması | Üniversal giriş |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Kullanılabilen sensör tipleri (TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
| Mevcut giriş kaynakları | Termokupller |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -200 °C ... 2495 °C (Aralık sensör tipine bağlıdır, ayarlanabilir) |
| Ölçüm oranı | 200 ms |
| Anahtarlama: Röle | |
| Kontak tipi | 2 enversör kontak |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 12 V |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V DC (3 A) |
| 230 V AC (3 A) | |
| Min. anahtarlama akımı | 10 mA |
| Maks. anahtarlama akımı | 3 A |
| Anahtarlama: Transistör | |
| Çıkış tanımı | Açık kolektör çıkışı |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Kontak tipi | Transistör |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 28 V |
| Maks. anahtarlama akımı | 200 mA |
| Sinyal: Akım | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maks. sinyal çıkış akımı | < 22 mA |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 500 Ω (22 mA) |
| Dalgalanma | < 10 mVSS (500 Ω) |
| D/A dönüştürücü çözünürlüğü | 13 Bit |
| Görüntülenen kutup sayısı | 5 |
| Display | 7-segment LC ekran, arka aydınlatmalı, metin/bar graf için nokta vuruşlu |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | 0,01 %/K |
| Sinyal: Gerilim | |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Maks. sinyal çıkış gerilimi | < 11 V |
| Yüksüz gerilim | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
| Kısa devre akımı | < 25 mA |
| Dalgalanma | < 10 mVSS (1000 Ω) |
| D/A dönüştürücü çözünürlüğü | 13 Bit |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | 0,01 %/K |
| Giriş, çıkış, durum, röle | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,6 Nm ... 0,6 Nm |
| Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
| Da | |
| Güvenlik verileri | |
| Not | İki telli ölçüm transdüseri beslemesi (kendinden güvenli) |
| Maks. dahili endüktans Li | 75 µH |
| Maks. dahili kapasitans Ci | 8 nF |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | ≤ 27,3 V |
| Maks. çıkış akımı Io | ≤ 96,5 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | ≤ 659 mW |
| Ex ia IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 4 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 17 mH / 683 nF |
| Ex ia IIA: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 34 mH / 2280 nF |
| Güvenlik verileri | |
| Not | Sıcaklık girişleri (kendinden güvenli) |
| Maks. dahili endüktans Li | 75 µH |
| Maks. dahili kapasitans Ci | 8 nF |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | ≤ 27,3 V |
| Maks. çıkış akımı Io | ≤ 22,1 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | ≤ 151 mW |
| Ex ia IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 500 µH / 85 nF |
| Ex ia IIB: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2 mH / 360 nF |
| Ex ia IIA: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 5 mH / 530 nF |
| Güvenlik verileri | |
| Not | Akım girişi (kendinden güvenlir) |
| Maks. dahili endüktans Li | 75 µH |
| Maks. dahili kapasitans Ci | 8 nF |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | ≤ 27,3 V |
| Maks. çıkış akımı Io | ≤ 5 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | ≤ 34,2 mW |
| Ex ia IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 500 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2 mH / 380 nF |
| Ex ia IIA: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 540 nF |
| Güvenlik verileri | |
| Not | Gerilim girişi (kendinden güvenli) |
| Maks. dahili endüktans Li | 75 µH |
| Maks. dahili kapasitans Ci | 8 nF |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | ≤ 27,3 V |
| Maks. çıkış akımı Io | ≤ 5 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | ≤ 34,2 mW |
| Ex ia IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 500 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 2 mH / 380 nF |
| Ex ia IIA: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 540 nF |
| Veri: T-PORT | |
| Bağlantı yöntemi | 4 pinli soket |
| Veri: USB | |
| Seri iletim hızı | 38400 Baud |
| Veri haberleşmesi (baypas) | |
| Desteklenen protokoller | HART |
| Genişlik | 199 mm |
| Yükseklik | 160 mm |
| Derinlik | 96 mm |
| Renk | açık gri (RAL 7035) |
| Muhafaza malzemesi | PBT GF30 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 50 °C (Ekranın okunabilirliği -30 °C (-22 °F) altındaki sıcaklıklarda artık garanti edilemez.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | < 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
| İklim sınıfı | IEC 60654-1, sınıf B2'ye uygun |
| İzin verilen nem (çalışma) | Yoğunlaşmaya izin verilir |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Sertifika | PTB 15 ATEX 2011 |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Tanımlama | AIS / I / 1 / ABCDEFG |
| [I/0] AEx [ia] IIC | |
| ANI / I, II, III / 2 / ABCDEFG | |
| CSA | |
| Tanımlama | Associated Apparatus |
| Class I, Zone 0, IIC | |
| Class I, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Groups E, F, G | |
| Class III | |
| Parazite dayanıklılık | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61326, sınıf A |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Boru montajı | |
| Montaj konumu | Maks. bakma açısı aralığı her yönüde ekranın orta çizgisinden +/- 45° kadardır |
| Ürün numarası | 2907781 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CK3 |
| Ürün Kodu | DK1241 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626232157 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.430 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.430 g |
| Gümrük tarife no | 90328900 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018