Maksimum işlevselli QUINT DC/DC dönüştürücü.
DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir, gerilimi uzun kabloların ucunda yeniden oluşturur veya elektriksel izolasyon ile bağımsız besleme sistemleri oluştururlar. QUINT DC/DC dönüştürücüler manyetik olarak çalıştıklarından nominal akımın altı katı daha hızlı tetiklenir, seçici ve bu sayede tasarruflu bir sistem koruması için. Ayrıca, önleyici işlev izleme sayesinde, kritik çalışma durumu daha hata oluşmadan haber verilir, yüksek seviyede sistem kullanımı sağlanır.
QUINT-PS/48DC/48DC/5
-
DC/DC dönüştürücüler
2905008
Yeni projeler için lütfen şu ürünü kullanın: 2910128 QUINT4-PS/48DC/48DC/5/PT. DIN rayı montajı için SFB (Seçici Sigorta Açtırma) Technology özellikli primer anahtarlamalı QUINT DC/DC dönüştürücü, giriş: 48 V DC, çıkış: 48 V DC/5 A
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E211944EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764UL onaylı
Onay kimliği: E123528cUL Listed
Onay kimliği: E123528EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE/PTZ/0047EAC
Onay kimliği: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
DC/DC dönüştürücü hangi uygulamalar için kullanılabilir?
DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir veya dengeler ve gerilim dalgalanmaları durumunda bile uygulamanız için ayarlanmış bir besleme sağlar. Uzun kablo hatları boyunca gerilim düşümünü telafi ederler ve galvanik izolasyon, paraziti önley... Daha fazla görüntüle
DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir veya dengeler ve gerilim dalgalanmaları durumunda bile uygulamanız için ayarlanmış bir besleme sağlar. Uzun kablo hatları boyunca gerilim düşümünü telafi ederler ve galvanik izolasyon, paraziti önleyerek hassas yükler ve sistem bileşenleri üzerinde parazit oluşmasını önler.
Daha az görüntüleUygulamamda standart minyatür devre kesiciyi seçime bağlı olarak tetiklemek için QUINT DC/DC dönüştürücüyü kullanabilir miyim?
Evet, > 100 W QUINT DC/DC dönüştürücüler ile standart minyatür devre kesiciler SFB Technology ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Tasarım yaparken lütfen indirilebilir dosyalar alanındaki "Çeşitli" sekmesi altında bulabileceğiniz SFB konfigürasyon matrisini dikkate alın.