Maksimum işlevselli QUINT DC/DC dönüştürücü
DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir, gerilimi uzun kabloların ucunda yeniden oluşturur veya elektriksel izolasyon ile bağımsız besleme sistemleri oluştururlar.
QUINT DC/DC dönüştürücüler manyetik olarak çalıştıklarından nominal akımın altı katı daha hızlı tetiklenir, seçici ve bu sayede tasarruflu bir sistem koruması için. Ayrıca, önleyici işlev izleme sayesinde, kritik .alışma durumu daha hata oluşmadan haber verilir, yüksek seviyede sistem kullanımı sağlanır.
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5/CO
-
DC/DC konvertörü, koruyucu kaplama
2320542
DIN rayına montaj için primer anahtarlamalı SFB (seçici sigorta kesici) teknolojili QUINT DC/DC dönüştürücü, koruyucu kaplamalı, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC/5 A
Ürün Ayrıntıları
| DC çalışması | |
| Giriş nominal gerilim aralığı | 24 V DC |
| Giriş gerilim aralığı | 18 V DC ... 32 V DC |
| Çalışmada geniş giriş gerilim aralığı | 14 V DC ... 18 V DC (Değer kaybı) |
| Geniş giriş aralığı | hayır |
| DC giriş gerilim aralığı | 18 V DC ... 32 V DC |
| 14 V DC ... 18 V DC (İşlem sırasında gerilim azaltmayı düşünün) | |
| Besleme geriliminin tipi | DC |
| Kalkış akımı | tip. 15 A |
| Kapama akımı integrali (I2t) | < 0,5 A2s |
| Şebeke tamponlama süresi | tip. 10 ms (24 V DC) |
| Akım tüketimi | 7 A (24 V, IBOOST) |
| Ters polarite koruması | evet, ≤ 30 V DC |
| Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
| Giriş sigortası | 15 A (Cihaz koruması) |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 10 A ... 16 A (B, C, D, K özellikleri) |
| Verimlilik | > 92 % |
| Çıkış karakteristiği | U/I |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC ±1 % |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, sınırlı sabit kapasite) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 6,25 A (-25 °C ... 40 °C daimi, UOUT = 24 V DC ) |
| Seçici Sigorta Açtırma (ISFB) | 30 A (12 ms) |
| Manyetik sigorta açtırma | B2 / B4 / C2 |
| Değer kaybı | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | 35 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | < 35 V DC |
| Maks. kapasitif yük | sınırsız |
| Aktif akım sınırlaması | Yaklaşık 7,2 A |
| Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (yükteki değişim, dinamik 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
| Residüel dalgalanma | < 20 mVSS |
| Çıkış gücü | 120 W |
| Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | 2,4 W |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | 11,4 W |
| Yükselme zamanı | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
| Seri bağlantı | Evet |
| 2 (Cihazlar) | |
| Sinyal: DC OK aktif | |
| Çıkış tanımı | UOUT > 0.9 x UN: Yüksek sinyal |
| Anahtarlama gerilimi aralığı | 18 V DC ... 24 V DC |
| Maksimum kalkış akımı | < 20 mA (kısa devre dayanımlı) |
| Sinyal: POWER BOOST, aktif | |
| Çıkış tanımı | IOUT < IN: Yüksek sinyal |
| Anahtarlama gerilimi aralığı | 18 V DC ... 24 V DC |
| Maksimum kalkış akımı | < 20 mA (kısa devre dayanımlı) |
| Sinyal: UIN OK, aktif | |
| Çıkış tanımı | UIN > 19,2 V: Yüksek sinyal |
| Anahtarlama gerilimi aralığı | 18 V DC ... 24 V DC |
| Maksimum kalkış akımı | < 20 mA (kısa devre dayanımlı) |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Sinyal | |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Aktif anahtarlama çıkışı | |
| Röle kontağı | |
| Sinyal çıkışı: DC OK aktif | |
| Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
| Renk | yeşil |
| Sinyal çıkışı: POWER BOOST, aktif | |
| Durum göstergesi | "BOOST" LED sarı/IOUT > IN : LED yanıyor |
| Renk | sarı |
| Durum ekranındaki not | LED açık |
| Sinyal çıkışı: UIN OK, aktif | |
| Durum göstergesi | LED "UIN < 19,2 V" sarı/UIN 19,2 V DC: LED açık |
| Renk | sarı |
| Durum ekranındaki not | LED açık |
| Faz sayısı | 1 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 1,5 kV (tip testi) |
| 1 kV (Rutin test) | |
| 1 kV (tip testi) |
| Ürün tipi | DC/DC dönüştürücüler |
| Ürün gamı | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 890000 h (40 °C) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Genişlik | 32 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 125 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Montaj mesafesi sağ/sol (aktif) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Montaj mesafesi üst/alt (aktif) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Alternatif montaj | |
| Genişlik | 122 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 35 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: PN ≥ 50 %, 5 mm yatay, 15 mm aktif komponentlere yakın, 50 mm düşey yan yana dizilebilir: PN <50 %, 0 mm yatay, 40 mm dikey üst, 20 mm dikey alt |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Koruyucu kaplamalı | evet |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Gövde tipi | Alüminyum (AlMg3) |
| Kapak vesiyonu | Galvanizli sac, kromdan arındırılmış (VI) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C azalma, 2,5 %/K, -40 °C'de çalıştırma tip testi) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (başlangıç tipi test edilmiş) | -40 °C |
| İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 100 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. | |
| Sıc kodu | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Ray uygulamaları | EN 50121-4 |
| EN 50155 | |
| Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standart – Güvenli çok düşük gerilim | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204-1 (PELV) | |
| Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
| Gemi onayı | DNV GL (EMC B) |
| UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
| UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C, D T4 (Tehlikeli Bölge) |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 4) |
| Hava deşarjı | 15 kV (Test seviyesi 4) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Frekans aralığı | 1 GHz ... 2 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Frekans aralığı | 2 GHz ... 3 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Çıkış | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Sinyal | 2 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 1 kV (Test seviyesi 2 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 2 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Sinyal | 1 kV (Test seviyesi 2 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Giriş/çıkış/sinyal | asimetrik |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Ürün numarası | 2320542 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMD |
| Ürün Kodu | CMDQ43 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356765930 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 845 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 845 g |
| Gümrük tarife no | 85044030 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121041 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Uyumlu Ürünler
-
-
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO - Güç kaynağı, koruyucu kaplamalı 2320911
-
QUINT-PS/3AC/24DC/10 - Güç kaynağı 2866705
-
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 - Yedek modül, koruyucu kaplamalı 2320173
-
UTA 107/30 - Montaj adaptörü 2320089
-
UWA 182/52 - Montaj adaptörü 2938235
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montaj adaptörü 2938196
-
CB TM1 1A SFB P - Termik-manyetik devre kesici 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Termik-manyetik devre kesici 2800837
-
CB TM1 12A SFB P - Termik-manyetik devre kesici 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Termik-manyetik devre kesici 2800845
Avantajlarınız
Nominal akımın %125'ini sürekli olarak sağlayan statik POWER BOOST güç rezerviyle büyük yüklerin güvenilir şekilde devreye alınması
Önleyici fonksiyon izleme, kritik çalışma durumlarını arıza oluşmadan önce bildirir
Sabit gerilim: Çıkış gerilimi uzun kabloların sonunda bile oluşur
Birçok gerilim seviyesine dönüşüm yapabilir
Elektriksel izolasyon: Bağımsız besleme sistemlerinin ayarlanması için
Daldırmalı kaplamalı optimum 100 % nem koruması
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018