Doğru akımlı (DC) elektrikli taşıtların (EV) CCS tip 1 taşıt şarj girişleri üzerinden hızlı şarj edilmesi için taşıt şarj konnektörlü ve açık kablo uçlu DC şarj kablosu, e-mobilite (EVSE) için şarj istasyonlarında montaj için
CHARX PT1H-DC500-8,0MEC00P
-
DC şarj kablosu
1885522
CHARX connect professional, CCS tip 1, HPC DC şarj kablosu, 'e kadar 700 A mod: Boost mode, 500 A sabit, 1000 V DC, soğutmalı araç şarj konnektörü ve soğutmalı kablo bulunan, kablo: 8 m, siyah, düz, şarj konnektörü tutucusu ile, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, panel geçiş bulunmayan, dijital sıcaklık sensörleri bulunan, Sıvı soğutma, PHOENIX CONTACT logosu, SAE J1772, IEC 62196-3-1, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | DC şarj kablosu |
| Ürün gamı | CHARX connect professional |
| Tip | HPC DC şarj kablosu |
| soğutmalı araç şarj konnektörü ve soğutmalı kablo bulunan | |
| Tasarım | şarj konnektörü tutucusu ile |
| değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan | |
| panel geçiş bulunmayan | |
| dijital sıcaklık sensörleri bulunan | |
| Sıvı soğutma | |
| Şarj standardı | CCS tip 1 |
| Şarj modu | DC seviye 3 |
| Yapıştırma logo | PHOENIX CONTACT logosu |
| Etiket | 8,9 mm x 28,9 mm (talep edilmesi durumunda müşteri logosu) |
| Şarj gücü ve akımı (DC şarj) | |
| Şarj akımı tipi | DC |
| Şarj akımı | 500 A DC |
| Şarj gücü | 500 kW |
| Nominal gerilim | 1000 V |
| Şarj gücü ve akımı (Boost Modunda DC şarj) | |
| Şarj akımı tipi | DC Boost Mode |
| Şarj akımı | 'e kadar 700 A DC |
| Şarj gücü | 'e kadar 700 kW |
| Nominal gerilim | 1000 V |
| Not | Teknik özellikler Boost Modunda şarj etmeye yöneliktir ve ortam koşullarına bağlıdır. Ayrıntılar için, bu ürün için indirme alanındaki ambalaj içerik listesine bakın. |
| Şarj gücü ve akımı (Soğutma ünitesi arızası durumunda DC şarj) | |
| Şarj akımı | 150 A DC |
| Şarj gücü | 150 kW |
| Nominal gerilim | 1000 V |
| Not | Teknik özellikler, arızalı bir soğutma ünitesi ve kısa bir şarj süreci ile yapılan şarja yöneliktir. |
| Pin ataması (Güç kontakları) | |
| Numara | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Nominal gerilim | 1000 V DC |
| Nominal akım | 500 A |
| Pin ataması (Sinyal kontakları) | |
| Nominal gerilim | 30 V AC |
| Nominal akım | 2 A |
| Sıcaklık sensörleri (NTC) | |
| Sensör tipi | NTC |
| Bağlantı noktası | Değiştirilebilir ön DC kontakları için 2 sensör |
| Dahili DC güç kabloları için 2 sensör | |
| Muhafaza içindeki PCB üzerinde 1 sensör | |
| Kapatma sıcaklığı | 90 °C |
| Soğutma sistemi (Soğutma ünitesi) | |
| Soğuma | taşıt şarj konnektöründe ve kabloda |
| Soğutma sıvısı | %50 su, %50 glikol (Glysofor N) |
| Soğutma hortumu çapı | 1x 11,50 mm Besleme hortumu |
| 2x 8,80 mm Dönüş hortumları | |
| Soğutma kapasitesi | 600 W (Kablo uzunluğu: 3 m) |
| 800 W (Kablo uzunluğu: 4 m) | |
| 900 W (Kablo uzunluğu: 5 m) | |
| 1050 W (Kablo uzunluğu: 6 m) | |
| Akış hızı | 2 l/dk. |
| Çalışma basıncı | 1,00 bar ... 2,00 bar |
| Salma basıncı | 2,00 bar |
| İzin verilen maksimum basınç | 4,00 bar |
| Akış sıcaklığı | 15 °C |
| Taşıt şarj konnektörü | |
| Genişlik | 69,6 mm |
| Yükseklik | 192,6 mm |
| Derinlik | 284,6 mm |
| Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
| Renk (Sap bölgesi) | siyah (9005) |
| Renk (Pin konnektör yapısı) | siyah (9005) |
| Renk (Kablo) | siyah (9005) |
| Malzeme (Taşıt şarj konnektörü) | Plastik |
| Malzeme (Kablo dış kılıfı) | EN 50620 uyarınca EVM-1 |
| Malzeme (Kontak yüzeyi) | Gümüş |
| Not | Şarj kablosunun renk bakımından görünümü ve parlaklık seviyesi farklılık gösterebilir. |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Bağlantı profili) |
| Kablo uzunluğu | 8 m ±45 mm |
| Kablaj standartları/yönetmelikleri | UL 62'ye göre (Dosya E515623, Cilt 1) |
| IEC 62893'e göre | |
| Kablo ağırlığı | maks. 1938,00 kg/km |
| Kablo tipi | düz |
| Kablo yapısı | 5 x 25 mm² + 7 x 0,75 mm² + 2 x 13 mm² |
| Dış kablo çapı | 35,70 mm ±0,4 mm |
| Dış kılıf, malzeme | IEC 62893-1 uyarınca TPE-U |
| Kılıfın soyma mesafesi | 250 mm ±5 mm |
| Kablo soyma uzunluğu | 250 mm ±5 mm |
| Kablo direnci | ≤ 0,00078 Ω/m (bir güç iletkeni bazlı, 20 °C ortam sıcaklığında) |
| Eğilme yarıçapı | min. 357 mm (10x Ø) |
| Soğutma sıvısı | %50 su, %50 glikol (Glysofor N) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | > 10000 (IEC 62196-1'e göre) |
| Takma kuvveti | < 75 N |
| Çıkarma kuvveti | < 75 N |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Taşıt şarj konnektörü) | IP54 / Type 3R (Koruma derecesi yalnızca işletime hazır ve takılı iken, her iki geçmeli bileşenin de orijinal Phoenix Contact orijinal ürünleri veya standarda uygun ürünler olması halinde sağlanır.) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 40 °C |
| maks. 55 °C (Akım azaltma gerekli, 90°C'lik DC kontak sıcaklık sınır değerine uyun) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | 5000 m (deniz seviyesinin üzerinde) |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | SAE J1772 |
| IEC 62196-3-1 | |
| Ürün numarası | 1885522 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | XWB |
| Ürün Kodu | XWBLPI |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923553972 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 17.500 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 17.500 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Uyumlu Ürünler
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS - Onarım kiti 1085802
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Onarım kiti 1281251
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Onarım kiti 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - Onarım kiti 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - Onarım kiti 1295723
-
EV-T1CCS-M4X20-CTS - Onarım kiti 1295744
-
EV-GRIP-D35,7MM - Kablo tutamağı 1091431
-
G-INS-M63-L68L-PNES-BK - Kablo rakoru 1411139
-
EV-HPC-PCU-01 - Soğutma ünitesi 1237881
-
EV-HPC-QC - Hızlı kuplaj 1346562
-
EV-HPC-QCEP - Hızlı kuplaj 1583923
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC güç modülü 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC güç modülü 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC güç modülü 1296467
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - PCB konnektörü 1464111
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - PCB klemensi 1841555
-
EV-LABEL-K - Etiket 1309761
-
EV-LABEL-L - Etiket 1309765
Avantajlarınız
Eksiksiz ürün gamı
Yanları açık garajdan şarj parkına kadar her uygulama için doğru şarj kablosu
500 kW'a kadar geçici güçle ultra hızlı HPC şarjı
Ergonomik tasarımı sayesinde kolay kullanım
Talep üzerine logonuzla birlikte - şarj istasyonunuzun uyumlu markalanması için
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Entegre sızıntı sensörleri ve kablo kılıfı içerisinde bir aşınma belirteci sayesinde ilave güvenlik
CAN bus ve dijital çıkış aracılığıyla kullanışlı iletişim arabirimleri
Soğutma sıvısını boşaltmadan eşleşme yüzeyi çerçevesinin bakımı kolay biçimde değiştirilmesi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018