Konfigüre edilebilir ve bireysel olarak ölçeklendirilebilir PSRmodular güvenlik sistemi, makinenizi veya sisteminizi izlemek için bir esnek güvenlik çözümüdür. PSRmodular ağ geçitleri bir PSR-M ana modülü daha yüksek seviyeli bir kontrolöre bağlar. Bu ağ geçidi, CANopen® ile kullanmak için tasarlanmıştır.
PSR-M-GW-CAN-XC-PI
-
Veri arabirimi
1337853
Bir PSR-M ana modülünü üst seviye kontrolöre bağlamak için ağ geçidi, CANopen®, TBUS arayüzü, geçmeli Push-in klemens, TBUS konnektörü dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Functional Safety
Onay kimliği: Z10029429 0013Rev.02cULus Listed
Onay kimliği: E196811Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bireysel gereksinimlere yüksek düzeyde uyarlanabilen uygun maliyetli emniyet çözümü
Donanım ve yazılım konfigürasyon sihirbazı sayesinde, hızlı çalıştırmaya başlatma
Kapsamlı ve anlaması kolay diyagnostikler sayesinde, makine duruşları minimize edilir
Yalnızca 22,6 mm'lik dar muhafaza genişliği
Push-in teknolojisi sayesinde, aletsiz ve zaman tasarrufu sağlayan montaj
PCB üzerinde koruyucu kaplama aracılığıyla korozyon koruması
ATEX Bölge 2 veya Sınıf I Bölge 2 için uygundur