SACC-E-M12FS-17P-M16XL/1,5 - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1425197

Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Üniversal, 17-kutup, Soket, düz, M12, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 1,5 m, 0,14 mm2, TPE litz teli, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1239500

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

19 pense ölçülü montajı kolay, optimize edilmiş XL muhafaza konturu
Uzun süreli stabil conta için mekanik sıkma sınırlaması
Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
Sinyal, veri ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları ve kodlamalar
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı