Dağıtım kutuları

Sinyal ve güç uygulamaları için dağıtım kutuları

Sahada hızlı ve düzgün kablolama için dağıtım kutularını kullanın Dağıtım kutuları bir çok kabloyu kontrolöre bağlanan tek bir ana kabloda gruplar. Durum göstergesi sayesinde çok sayıda sinyali izleyebilirsiniz.

Go to Product Detail Page for item 1491631
SACB-8/16-PTP P12 - Dağıtım kutusu
SACB-8/16-PTP P12 - Dağıtım kutusu
1491631

Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M12 PUSH-PULL dişi konnektör / M12 dişi konnektör, slot sayısı: 8, pin sayısı: 5, kodlama: A, slot ataması: Çift, durum göstergesi: hayır, Üniversal; ana kablo bağlantısı: geçmeli push-in yaylı bağlantı 180°, ekranlama: hayır

Go to Product Detail Page for item 1491723
SACB-4/ 8-M23 P12 - Dağıtım kutusu
SACB-4/ 8-M23 P12 - Dağıtım kutusu
1491723

Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M12 PUSH-PULL dişi konnektör / M12 dişi konnektör, slot sayısı: 4, pin sayısı: 5, kodlama: A, slot ataması: Çift, durum göstergesi: hayır, Üniversal; ana kablo bağlantısı: M23 geçmeli bağlantı (standart ve ONECLICK hızlı kilitleme sistemi için) 90°, ekranlama: hayır

Avantajlarınız

  • Dağıtım kutularında geniş ürün yelpazesi ve çeşitli ana kablo bağlantıları ile esnek kablolama
  • Basit diyagnostikler sayesinde yüksek makine sürekliliği
  • Kalıplanmış muhafaza ve yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada emniyet
Makinelerde dış mekân kullanımı için dağıtım kutusu

Makinelerde dış mekân kullanımı için dağıtım kutusu

Her uygulama için pasif dağıtım kutuları

Merkezi olmayan bağlantı teknolojisinde pasif dağıtıcı sistemler I/O cihazlarını kontrolöre bağlar. Phoenix Contact, her talep için özel olarak tasarlanmış bir dizi sensör/aktüatör kutusu sunmaktadır. Örnekler arasında farklı diş boyutları, ana kablo için çeşitli bağlantı teknolojileri ve spesifikasyonların tipik olarak endüstriyel ortamlarda bulunan kapsamın ötesine geçtiği ürünler yer alır.

M12 push-pull dağıtım kutuları ile istikrarlı aletsiz kurulum

M12 push-pull dağıtım kutuları ile istikrarlı aletsiz kurulum

M12 push-pull dağıtım kutuları ile istikrarlı aletsiz kurulum

M12 push-pull dağıtım kutuları istikrarlı, aletsiz ve pratik kurulum özelliğine sahiptir. Ana kablolar ve M12 konnektörler doğrudan bağlantı ile rahat ve güvenli bir şekilde bağlanır. Bu, önemli ölçüde zaman tasarrufu ve emniyetli kablolama sağlar.

Etkin gruplama ve dağıtım

Dağıtım kutuları ürün yelpazesine genel bakış
IDC izolasyon kaydırma bağlantılı dağıtım kutuları
Tümüyle kalıplanmış dağıtım kutuları
Çift atamalı dağıtım kutusu
Geçmeli ana kablo bağlantılı dağıtım kutusu
Dağıtım kutuları ürün yelpazesine genel bakış

M8 dişli tamamen döküm dağıtım kutularının yanı sıra, uygulamanıza bağlı olarak M12 metal veya plastik dişli dağıtım kutuları da mevcuttur. Farklı ana kablo bağlantılı versiyonlar mevcuttur.

IDC izolasyon kaydırma bağlantılı dağıtım kutuları

Zaman ve konnektör kazancı sağlar. QUICKON IDC izolasyon kaydırmalı bağlantıyla, açık kablo uçlarını yalıtımı soymadan doğrudan dağıtıcıya bağlayabilirsiniz.

Tümüyle kalıplanmış dağıtım kutuları

Tamamen kalıplanmış dağıtım kutuları, PCB'yi korozyon etkilerine karşı bile korur.

Çift atamalı dağıtım kutusu

Y-dağıtım kutuları kullanılarak her yuvaya iki sinyal bağlanabilir. Bu, sistemde yer kazandırır ve kablaj maliyetlerini düşürür.

Geçmeli ana kablo bağlantılı dağıtım kutusu

Ön montajlı M12 push-pull dağıtım kutuları, geçmeli kilitleme ile takılabilir bir kapak bağlantısı sağlar. Kapak, dağıtım kutusu başlığına vidasız olarak kolayca monte edilir. Kilitleme klipsleri güvenli bir tutuş sağlar. Konnektör başlığı, değiştirilmesi gerektiğinde alet kullanmadan da çıkarılabilir. Kilitleme klipslerini parmağınızla ileri doğru bastırın, kilitleme mekanizması açılır.

Özel uygulamalar için dağıtım kutuları

Ekranlı M12 dağıtım kutusu
Harici uygulamalar için dağıtım kutusu
Bağlı kablolar ve konnektörler ile gıda endüstrisi için paslanmaz çelik dağıtım kutusu
Ekranlı M12 dağıtım kutusu

360° ekranlı sensör/aktüatör kutuları, kablolar ve konnektörler ile kritik EMC uygulamalarında bile sinyalleri güvenilir şekilde iletebilirsiniz.

Harici uygulamalar için dağıtım kutusu

Harici M12 kablolar ekstrem koşullara sürekli maruz kalır: UV ışınları, ozon kirlenmesi, aşırı sıcak, aşırı soğuk ve ani sıcaklık değişimleri. Ayrıca kablolar kuvvetli su sıçramalarına, birçok tip yağa, titreşimlere ve darbelere de dayanıklı olmak zorundadır.
Yüksek kaliteli malzemelerin kullanılması, paslanma ve zorlu çevresel etkilerin harici uygulamalara yönelik M12 kablolamamız için sorun teşkil etmemesini sağlar.

Bağlı kablolar ve konnektörler ile gıda endüstrisi için paslanmaz çelik dağıtım kutusu

Gıda endüstrisi koruma sınıfı, paslanmazlık ve hijyen konularında komponent ve malzemelere büyük talepler yükler. Phoenix Contact bu sektördeki uygulamalar için tam bir seri sunmaktadır. Özel hijyenik tasarım, dağıtım kutularının oldukça kolay temizlendiği ve paslanmaz çeliğin kapsamlı koruma sağladığı anlamına gelir.