PTFIX 2X4 YE - Monoblok
1028363

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Monoblok, Taban elemanı, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in bağlantı, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: sarı

Ürün Ayrıntıları