PTFIX 2X1,5 OG - Monoblok
1045939

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Flow Pictogram

Monoblok, Taban elemanı, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: turuncu

Ürün Ayrıntıları