PTVFIX 2,5/2 - Cihaz klemensi
1300608

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Flow Pictogram

Cihaz klemensi, nom. gerilim: 450 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 4, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, montaj tipi: bir DIN rayı adaptörü üzerine takılır, Flanşlı direkt montaj, Asma, renk: gri

Ürün Ayrıntıları