PRC 20 SEAL 6-8 SET 25 - Conta
1532209

Conta, Ürün kapsamı: PRC 20, renk: siyah, min. kablo çapı: 6 mm, maks. kablo çapı: 8 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Aynı sınıf endüstriyel konnektörlere göre %75'e kadar daha küçük boyut
Kilitleme mekanizması, manuel olarak veya bir alet kullanılarak açılabilir
Tuz ve doğrudan güneş ışığı içeren ortamlardaki uygulamalar için uygundur
Hava koşullarına dayanıklı malzeme kullanımı sayesinde dahili ve harici uygulamalar için ideal