Kablo giriş sistemi ve kablo rakorları
CES-B24-WRG-BK - Düz conta
CES-B24-WRG-BK
-
Düz conta
0801727
NBR, boyut B24 yapılmış yassı conta
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Conta
Tasarım
B24
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
57,5 mm
Yükseklik
2,5 mm
Uzunluk
147 mm
Montaj deliği mesafesi, yatay
130 mm
Montaj deliği mesafesi, dikey
32 mm
Delik çapı
4,5 mm
Malzeme teknik özellikleri
Sızdırmaz malzeme
NBR
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-20 °C ... 80 °C (statik)
Montaj
Montaj açıklaması
IP54 koruma sınıfı için. Mühürleme çerçevesi ile montaj paneli arasına montaj için.
Ticari Veriler
Ürün numarası
0801727
Ambalaj birimi
10 pc
Minimum sipariş miktarı
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7CZX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356675260
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
13 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
3,24 g
Gümrük tarife no
40169300
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
23071501
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
Onaylar
DNV
Onay kimliği: TAE00003VJ
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,582 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
Vidalı tapalar
Kablo contaları
Mühürleme tapası
Kablo rakorları
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı