UM-2KS50/DO 4/RS/K/SO225
-
Çıkış modülü
2904111
Vida bağlantılı 4 kanallı dijital çıkış modülü. Gerilim beslemesi ve 50-kut. dizi yedekli olarak tasarlanmıştır. Yokogawa SDV 521 kartı için uygundur.
Ürün Ayrıntıları
| Kanal sayısı | 4 |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim UN | 24 V DC (İzin verilen aralık: 19 V - 30 V DC) |
| Branş başına maks. akım taşıma kapasitesi | 2 A (yavaş açan) |
| Tüm branşların maks. toplam akımı | 10 A (yavaş açan) |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Desteklenen kontrolör YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Uygun I/O kartı | SDV521 |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kutup sayısı | 8 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Yokogawa, KS compatible |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı / geçmeli bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 145,1 mm |
| Yükseklik | 111,8 mm |
| Derinlik | 93,3 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Rakım | < 2000 m |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Modülde gerilin denetleme yukarıya yönde entegre LED göstergeli HESILED sigorta klemensleri ile bağlantılı olarak çalışmaz. |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2904111 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK2A81 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356783750 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 599 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 599 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018