UM-2KS50/ 8DO/RS/Z/C-L/SO225
-
Çıkış modülü
2319485
Yay bağlantılı 8 kanallı dijital çıkış modülü. Enerji besleme ünitesi ve 50 kutuplu dizi yedekli olarak tasarlanmıştır. Yokogawa SDV 531 ve SDV 531L kartı için uygundur.
Ürün Ayrıntıları
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim UN | 30 V DC |
| Branş başına maks. akım taşıma kapasitesi | 600 mA |
| Tüm branşların maks. toplam akımı | 6,3 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV (Temel izolasyon) |
| Desteklenen kontrolör YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Uygun I/O kartı | SDV531L |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kutup sayısı | 16 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Yokogawa, KS compatible |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kutup sayısı | 6 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 152,5 mm |
| Yükseklik | 126 mm |
| Derinlik | 97 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Modülde gerilin denetleme yukarıya yönde entegre LED göstergeli HESILED sigorta klemensleri ile bağlantılı olarak çalışmaz. |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün numarası | 2319485 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK2 |
| Ürün Kodu | DK2A8N |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356347570 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 589,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 573,9 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Ön adaptör 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Ön adaptör 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Ön adaptör 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Ön adaptör 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Ön adaptör 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Ön adaptör 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Ön adaptör 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Ön adaptör 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Ön adaptör 2314587
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Ön adaptör 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Ön adaptör 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Ön adaptör 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Ön adaptör 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Ön adaptör 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Ön adaptör 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Ön adaptör 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Ön adaptör 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Ön adaptör 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Ön adaptör 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Ön adaptör 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Ön adaptör 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Ön adaptör 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Ön adaptör 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Ön adaptör 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Ön adaptör 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Ön adaptör 2905002
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018