US-EMT (31X12,5) - İç etiket
0803848

İç etiket, Siemens ET 200SP kontrolörlerin markalaması için, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 30, metin alanı yüksekliği: 12,5 mm, metin alanı genişliği: 31 mm

Ürün Ayrıntıları