Not:
Küresel tedarik pazarında karşılaşılan güçlüklerden ötürü, Phoenix Contact daha önce sunduğu homojen yüzey kalitesinden farklı bir görünüme neden olabilecek alüminyum alaşım malzeme kalitesini maalesef kabul etmek zorunda kalmıştır. Bunun alüminyum etiketlerin yapısı veya baskının dayanıklılığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu etki tamamıyla görseldir.
EMSP-AL (90X60)
-
Cihaz etiketleme
0830504
Cihaz etiketleme, Alüminyum etiket, alüminyum renginde, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montaj tipi: vida, perçin, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 60 mm, metin alanı genişliği: 90 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Etiketler BLUEMARK yazıcı sistemleri ile hızlı, kolay ve ekonomik şekilde basılır
Vidalamalı veya perçinlemeli tip alüminyum ekipman markalama
Metalden yapılmış tanımlama, hafif tasarımda yüksek mukavemet
Dekoratif eloksallı yüzey sayesinde artan dayanıklılık