SACCEC-M12MSB-5CON-M16/0,5-900X
-
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1239914
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, INTERBUS (16 Mbps), 5-kutup, Pin, düz, M12, B-kodlama, açık açık kablo, Kablo bağlantısı, kablo uzunluğu: 0,5 m, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Belirlenen elektriksel ve mekanik veriler konnektör çiftinin doğru olarak kilitlenip monte edildiğini kabul eder. Konnektör kilitli değilse ve kirlenme tehlikesi varsa, konnektör > IP54 bir koruyucu kapak kullanılarak yalıtılmalıdır. Litz teller, kablolar veya PCB modülü tarafından oluşturulabilecek girişimler göz önünde bulundurulmalıdır. |
| Sipariş bilgisi: | Kilitleme somunu teslimat kapsamına dahildir |
| Genel | Kontak bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı |
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
| • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
| • UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
| • Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
| • Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
| • Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
| • Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
| • Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
| • > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
| • Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
| • İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz: o Ürünün üzerinde o Ambalaj etiketi üzerinde o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında |
|
| • Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
| • Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
| • Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
| • Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
| • Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. | |
| Sıkma torku | 3 Nm ... 4 Nm (Montaj tarafı) |
| Uygulama | Veri |
| Sensör tipi | INTERBUS |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Kodlama | B |
| Diş tipi | M12 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Kontak malzemesi | CuZn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Nikel kaplama pirinç |
| Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
| Kontak direnci | ≤ 3 mΩ |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A (IEC 61076-2-101'e uygun fiş/soket, kablo teknik verilerine uyulması gerekir) |
| Test gerilimi | 2500 V |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 16 Mbps |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Kablo bağlantısı |
| Kontak türü | Pin |
| Sıkma torku | 3 Nm ... 4 Nm (Montaj tarafı) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | > 100 |
| Bağlantı 1 | |
| Kafa tasarımı | Pin |
| Kafa kablo çıkışı | düz |
| Kafa diş tipi | M12 |
| Kodlama | B |
| Bağlantı 2 | |
| Kafa tasarımı | açık kablo |
| Kablo uzunluğu | 0,5 m |
| INTERBUS [900] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 70 kg/km |
| Kutup sayısı | 6 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | INTERBUS [900] |
| İletken yapısı | 3 x 2 x 0,22 mm² |
| Sinyal hızı | 0,66 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 32x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 24 |
| Kablo kesiti | 3x 2x 0,22 mm² |
| Dış kablo çapı | 8,00 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | mayıs yeşili RAL 6017 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| Tek tel, renk | sarı-yeşil, beyaz-kahverengi, gri-pembe |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | damara kadar 3 çift |
| İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
| Kuplaj direnci | < 250,00 mΩ/m (30 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ 159,80 Ω/km |
| Dalga empedansı | 120 Ω ±20 % (64 kHz'de) |
| 100 Ω ±15 % (1 MHz) | |
| Kablo kapasitesi | ≤ 60 nF/km (800 Hz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | 250 V (Doruk değer, yüksek güç uygulamaları için değil) |
| Test gerilimi İletken/İletken | 1500 Vrms |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 1000,00 Vrms |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 7,5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 15 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 60 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 120 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 120 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 1,6 m/s, Hızlanma: 3,2 m/s² |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | ≥ 61 dB (772 kHz'de) |
| ≥ 59 dB (1 MHz) | |
| ≥ 55 dB (2 MHz'de) | |
| ≥ 50 dB (4 MHz'de) | |
| ≥ 46 dB (8 MHz'de) | |
| ≥ 44 dB (10 MHz'de) | |
| ≥ 41 dB (16 MHz'de) | |
| ≥ 40 dB (20 MHz'de) | |
| Ekran zayıflaması | ≤ 15 dB/km (256 kHz'de) |
| ≤ 24 dB/km (772 kHz'de) | |
| ≤ 27 dB/km (1 MHz) | |
| ≤ 52 dB/km (4 MHz'de) | |
| ≤ 84 dB/km (10 MHz'de) | |
| ≤ 112 dB/km (16 MHz'de) | |
| ≤ 119 dB/km (20 MHz'de) | |
| Ateşe dayanıklılık | VDE 0472'ye uygun, Parça 4, B test tipi |
| IEC 60332-1'e uygun | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -30 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
| -40 °C ... 85 °C (mekanik çalıştırmalı değil) | |
| Standart tanımlama | M12 yuvarlak konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 uyarınca |
| Ürün numarası | 1239914 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABQ |
| Ürün Kodu | ABQDEA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151394547 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 62 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 55,629 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Hemen kullanım için çeşitli standart boyutlarda ön montajlı kablolar ile
Müşteriye özel versiyonlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir
Optimum conta geçirmezliği için kablo tarafından mühürlü
Tüm yaygın ağlar ve fieldbus'lar için kablo tasarımları
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018