SACCEC-M12FSB-2CON-M16/4,0-910 - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1519820

Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, 2-kutup, Soket, düz, M12, B-kodlama, açık açık kablo, Kablo bağlantısı, kablo uzunluğu: 4 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Hemen kullanım için çeşitli standart boyutlarda ön montajlı kablolar ile
Müşteriye özel versiyonlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir
Optimum conta geçirmezliği için kablo tarafından mühürlü
Tüm yaygın ağlar ve fieldbus'lar için kablo tasarımları
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı