SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,17-94BX - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1239165

Bus sistemi ankastre soket, Ethernet, 8 pinli, M12, ekranlı, arka/M16 yivli vida montaj, 1 m bus kablolu, 4 x 2 x 0.26 mm2

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Hemen kullanım için çeşitli standart boyutlarda ön montajlı kablolar ile
Müşteriye özel versiyonlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir
Optimum conta geçirmezliği için kablo tarafından mühürlü
Tüm yaygın ağlar ve fieldbus'lar için kablo tasarımları
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı