SACC-DSI-M12MSD-4P-M16XL/0,5X
-
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1238891
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-kutup, Pin, düz, M12-Standart, D-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE litz teli, döküm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Belirlenen elektriksel ve mekanik veriler konnektör çiftinin doğru olarak kilitlenip monte edildiğini kabul eder. Konnektör kilitli değilse ve kirlenme tehlikesi varsa, konnektör > IP54 bir koruyucu kapak kullanılarak yalıtılmalıdır. Litz teller, kablolar veya PCB modülü tarafından oluşturulabilecek girişimler göz önünde bulundurulmalıdır. |
| Çalışma durumu | Bu ürün PROFINET Kablolama ve Enterkoneksiyon Teknoloji Kılavuzuna uygundur, versiyon 2.00, sipariş no: 2.252, Bölüm 8.2 Dış Ortam için Konnektörler (Dengeli kablolalama) |
| Sipariş bilgisi: | Kontak bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı |
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
| • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
| • UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
| • Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
| • Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
| • Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
| • Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
| • Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
| • > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
| • Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
| • İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz: o Ürünün üzerinde o Ambalaj etiketi üzerinde o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında |
|
| • Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
| • Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
| • Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
| • Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
| • Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. | |
| Sıkma torku | 0,8 Nm ... 1,3 Nm (Montaj tarafı) |
| Uygulama | Veri, sinyaller |
| Sensör tipi | PROFINET |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| Kodlama | D |
| Diş tipi | M12 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Malzeme Kalıp bileşeni | PUR (döküm) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | FKM |
| Kontak malzemesi | CuZn |
| Kontak yüzey malzemesi | Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
| Kontak direnci | ≤ 3 mΩ |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 250 V (AC) |
| 250 V (DC) | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Maks. iletken direnci | 57,6 mΩ/m |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Bireysel kablolar |
| Kontak türü | Pin |
| İletken kesit alanı | 0,34 mm² |
| Sıkma torku | 0,8 Nm ... 1,3 Nm (Montaj tarafı) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | > 100 |
| Bağlantı 1 | |
| Kafa tasarımı | Pin |
| Kafa kablo çıkışı | düz |
| Kafa diş tipi | M12 |
| Kafa kilitleme tipi | Standart |
| Kodlama | D |
| Bağlantı 2 | |
| Kafa tasarımı | açık kablo |
| Kablo uzunluğu | 0,5 m |
| Kablo tipi | TPE litz teli |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,2 mm ±0,07 mm |
| Tek tel, renk | sarı, turuncu, beyaz, mavi |
| Kablo kesit alanı | 0,34 mm² |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo izolasyon malzemesi | TPE |
| Kalınlık, izolasyon | 0,21 mm |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V |
| Test gerilimi, kablo | 2000 V AC |
| Kablo direnci | ≤ 57,6 mΩ/m |
| Kablo izolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 85 °C (Kablo, sabit montaj) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
| -40 °C ... 85 °C (mekanik çalıştırmalı değil) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -25 °C ... 85 °C (Kablo, sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -40 °C ... 85 °C (kablo, sabit montaj) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Standart tanımlama | M12 yuvarlak konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 uyarınca |
| Ürün numarası | 1238891 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABQ |
| Ürün Kodu | ABQCGB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151389109 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 26,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 24,631 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
19 pense ölçülü montajı kolay, optimize edilmiş XL muhafaza konturu
Uzun süreli stabil conta için mekanik sıkma sınırlaması
Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
Sinyal, veri ve güç iletimi için üniform bir Design-in tasarım içinde standart pin atamaları ve kodlamalar
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018