IL PB BK DP/V1
-
Bus modülü
2718688
PROFIBUS bus modülü, Standart-PROFIBUS DP ve DP/V1 genişlemesi, 24 V DC, aksesuarsız
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | modüler |
| Sistemin sınırları | |
| Bağlanabilir lokal bus cihazlarının sayısı | maks. 63 |
| Parametre kanallı cihaz sayısı | maks. 16 |
| Programlama verisi | |
| Kayıt uzunluğu (master) | 176 Byte |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Potansiyeller: Bus modülü beslemesi UBK; Haberleşme gücü UL (7.5 V) ve analog besleme UANA (24 V) bus modülünün beslemesinden elde edilir. | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inline konnektör üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 1,25 A (maks. bağlı I/O terminal sayısı ile) |
| tip. 100 mA (lokal bus cihazı bağlı değildir) | |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC ±5 % |
| Besleme | maks. 2 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller: Analog modüllerin beslemesi (UANA) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | maks. 0,5 A DC (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Potansiyeller: (UM) ana devre beslemesi | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | maks. 8 A DC (UM + US toplamı) |
| Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | maks. 8 A DC (UM + US toplamı) |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: RS-485 arayüz/besleme gerilimi | 500 V |
| Test gerilimi: RS-485 arayüz / yerel bus | 500 V |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| PROFIBUS DP | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 dişi konnektör |
| Kutup sayısı | 9 |
| İletim hızı | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| Inline lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| Fieldbus: Lokal bus gateway | |
| Maks. lokal bus cihaz sayısı | 63 (Tümleşik I/O'lar, iki cihazdan oluşur) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 85 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 85 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 85 % (yoğunlaşma yok) |
| Mekanik test | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5g |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | Çalışma: 25g, 11 ms süre, yarı sinüzoidal şok darbe |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2718688 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNI |
| Ürün Kodu | DRI112 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918904616 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 265,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 265,6 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018