EH 70 F-C SS/ABS GY7035
-
Muhafaza üst kısmı
2201825
DIN ray muhafazası, Muhafaza üst kısmı, yassı tasarım, bir tarafta bağlantı deliği, bir tarafta bağlantı açıklığı var, genişlik: 70,1 mm, yükseklik: 74,65 mm, derinlik: 36,95 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Uygulamaya özel cihaz sabitleme için, DIN rayına veya duvara montaj
Değişken muhafaza form faktörleri sayesinde kolay yerleştirme tasarımı
Cihazın ön tarafına yatay, önden ve dikey yönelimli PCB'ler sayesinde tam esneklik
Münferit PCB bağlantıları için üç kapak versiyonu
Fonksiyonel bir cihaz tasarımı için çok çeşitli PCB bağlantı teknolojilerinin entegrasyonu