EH 70-C CS/ABS BK9005 - Muhafaza üst kısmı
2200461

DIN ray muhafazası, Muhafaza üst kısmı, yüksek tasarım, bağlantı deliği yok, genişlik: 70,1 mm, yükseklik: 75 mm, derinlik: 36,95 mm, renk: siyah (benzeri RAL 9005)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Uygulamaya özel cihaz sabitleme için, DIN rayına veya duvara montaj
Değişken muhafaza form faktörleri sayesinde kolay yerleştirme tasarımı
Cihazın ön tarafına yatay, önden ve dikey yönelimli PCB'ler sayesinde tam esneklik
Münferit PCB bağlantıları için üç kapak versiyonu
Fonksiyonel bir cihaz tasarımı için çok çeşitli PCB bağlantı teknolojilerinin entegrasyonu