ME 45 UT/FE BUS/10+2 BUGY - Montaj taban kutusu
2201342

DIN ray muhafazası, Metal taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, 2 FE kontak bulunan, yüksek tasarım, menfezli, genişlik: 45,2 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 107,3 mm, renk: mavi-gri (benzeri RAL 7031), çapraz bağlantı: entegre bus konnektörleri, konnektör başına kutup sayısı: 10+2, Bus konnektörü: 10 paralel kontak, 2 seri kontak

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Aletsiz montaj
12,5 mm ... 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak entegre veya DIN rayına monte edilebilir bus konnektörü ile