HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EEE
-
Muhafaza
1460374
HEAVYCON ADVANCE B24 kovan muhafaza, bayonet kilitlemeli (Alyen vida), tuzlu suya dayanıklı alüminyum, yükseklik: 100 mm, 1 x M32 dişli, yandan kablo çıkışı, cilasız; iletken conta (EMC özellikleri)
Ürün Ayrıntıları
| Genel | HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M kontak ara parçaları için |
| Muhafaza tipi | Kovan muhafaza |
| Uygulama | Offshore/EMC |
| Tasarım | B24 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Vida bağlantı tipi | 1x M32 |
| Tespit vidaları | M6 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo çıkışı | yandan |
| Pg vidalı bağlantı | yok |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 57 mm |
| Yükseklik | 100 mm |
| Uzunluk | 152 mm |
| Sızdırmaz malzeme | NBR, iletken |
| Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı |
| Muhafaza yüzey malzemesi | kaplanmamış |
| Kilitleme mandalı malzemesi | Yüksek dereceli çelik |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP66 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Mekanik veriler | |
| Vida bağlantı tipi | 1x M32 |
| Kilitleme tipi | Vidalı |
| Montaj açıklaması | Kontrol panosunun sacı yalıtkan toz kaplamalı ise optimum ekranlamayı sağlamak için profil conta bölgesinden çıkarılmalıdır. |
| Tespit vidaları | M6 |
| Ürün numarası | 1460374 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BF7 |
| Ürün Kodu | AF7AAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356592734 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 475,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 475,4 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
HC-B-BF-SET - Panel montaj flanşı 1604654
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Koruma kapağı 1411520
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kablo rakoru 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kablo rakoru 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kablo rakoru 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kablo rakoru 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kablo rakoru 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kablo rakoru 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - İndirgeme adaptörü 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Uzatma adaptörü 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Vida fişi 1645862
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Vida 1208911
-
SF-M BH - Tornavida 1212070
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018