PSI-MODEM-GSM/RS232-TESTSET - Başlangıç seti
PSI-MODEM-GSM/RS232-TESTSET
-
Başlangıç seti
5055856
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Set bileşenleri
PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
-
Modem
2313106
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT
-
Anten
2313371
PSM-KA9SUB9/BB/2METER
-
Data kablosu
2799474
PSM-AD-D9-NULLMODEM
-
Adaptör
2708753
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Başlangıç seti
Ticari Veriler
Ürün numarası
5055856
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
DNC
Ürün Kodu
DNC4Z2
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356519571
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
3 kg
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
3 kg
Gümrük tarife no
85176200
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
Lead
(CAS: 7439-92-1)
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı