ürün grubu COMBICON Terminals L
kesit alanı 10 mm2
pin aralığı 15 mm
bağlantı yöntemi Yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, nominal kesit: 10 mm2, potansiyel sayısı: 1, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 1, ürün gamı: ZFKDS(A) 10, pin aralığı: 15 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 6,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 4, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!