ZFKDSA 10-15,00- 2 - PCB klemensi
1739295

ürün grubu COMBICON Terminals L
kesit alanı 10 mm2
pin aralığı 15 mm
bağlantı yöntemi Yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, nominal kesit: 10 mm2, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: ZFKDS(A) 10, pin aralığı: 15 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 6,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 4, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Birden fazla konumun köprülere kolayca bağlantısı için ayrı köprü kanalı
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test