ZFKDSA 10-10,00- 6 GY BD:U-PE - PCB klemensi
1737297

Piktogram ürün grubu COMBICON Terminals L
Piktogram kesit alanı 10 mm2
Piktogram pin aralığı 10 mm
Piktogram bağlantı yöntemi Yaylı bağlantı
Piktogram montaj tipi Dalga lehimleme

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 10 mm2, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 6, ürün gamı: ZFKDS(A) 10, pin aralığı: 10 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: gri, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 6,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 4, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Birden fazla konumun köprülere kolayca bağlantısı için ayrı köprü kanalı
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test