VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40036082| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 76 A | 0,2 - 16 | ||
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 10 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: ZFKDS(A) 10, pin aralığı: 10 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 6,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 4, ambalaj tipi: karton ambalajlı
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 76 A | 0,2 - 16 | ||