Piktogram ürün grubu COMBICON Terminals S
Piktogram kesit alanı 1 mm2
Piktogram pin aralığı 3,81 mm
Piktogram bağlantı yöntemi Yaylı bağlantı
Piktogram montaj tipi Dalga lehimleme
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 200 V, nominal kesit: 1 mm2, potansiyel sayısı: 18, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 18, ürün gamı: ZFKDS(A) 1-V, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı