ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 5,08 mm
bağlantı yöntemi Yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 1, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 1, ürün gamı: ZFKDS(A) 1,5, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Farklı kutup sayılarının özel gruplandırılması için tek modül. Bloğun sonlandırılması için ayrıca bir nihai klemens gereklidir (aksesuarlara bakın). Ayrıca farklı kutup sayılarına sahip bloklanmış ürünler de mevcuttur.