SPTAF 1/ 4-5,0-IL-EX
-
PCB klemensi
1071068
PCB klemensi, nominal akım: 16 A, nominal kesit: 1,5 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: SPTAF 1/..-IL-EX, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: Tepsi. CAT5 için uygun
Kutup sayısı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca CAT5 gereksinimlerini karşılar