ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 3,5 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: SPTAF 1/..-EL, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı