SPTA 16/ 3-15,0-ZB - PCB klemensi
1034123

ürün grubu COMBICON Terminals XL
kesit alanı 16 mm2
pin aralığı 15 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, nominal kesit: 16 mm2, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 3, ürün gamı: SPTA 16/, pin aralığı: 15 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 60 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Zigzag pin W, Pin uzunluğu [P]: 4,1 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 3, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Kompak zig-zag pin sayesinde sınırlamasız 600-V-UL onayı
Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar