ürün grubu COMBICON Terminals L
kesit alanı 6 mm2
pin aralığı 7,5 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 41 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, nominal kesit: 6 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: SPT 5/..-H, pin aralığı: 7,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Zigzag pin W, Pin uzunluğu [P]: 4,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı