SMKDS 1/ 2-3,5 - PCB klemensi
1751099

ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1 mm2
pin aralığı 3,5 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 10 A, anma gerilimi (III/2): 200 V, nominal kesit: 1 mm2, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: SMKDS 1, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 35 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı
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
Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
İlgili iletken kesiti için son derece küçük tasarım