PTSA 0,5/14-2,5-Z - PCB klemensi
1990122

ürün grubu COMBICON Terminals XS
kesit alanı 0,5 mm2
pin aralığı 2,5 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 2 A, anma gerilimi (III/2): 250 V, nominal kesit: 0,5 mm2, potansiyel sayısı: 14, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 14, ürün gamı: PTSA 0,5, pin aralığı: 2,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Zigzag pin W, Pin uzunluğu [P]: 3,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Kayık eksenli lehim ayakları, iki sıra

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar