PTSA 0,5/ 1-2,5-F YE SWO
-
PCB klemensi
1841283
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 2 A, anma gerilimi (III/2): 250 V, nominal kesit: 0,5 mm2, potansiyel sayısı: 1, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 1, ürün gamı: PTSA 0,5, pin aralığı: 2,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: sarı, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Lehimleme ayakları ön kısımda, tek sıra
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar